chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Temperatuurdetectie
TP-206KK1-CF-H1141-L1000
Bestel-ID 100034627
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 66,55
Artikel totaal
€ 66,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-206KK1-CF-H1141-L1000
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
tweedraads
Bouwvorm
temperatuursonde
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Dompeldiepte L (mm)
1000
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Metaal/kunststof
Uitvoering behuizing
Inconel 600/nylon
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Meetbereik
-40…1100 °C
Elektrische uitgang
Spanning
Type toebehoren
Aansluitkabel
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanning
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-40…1100 °C