chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L050-50/150 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L050-50/150
Bestel-ID 100025946
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Dompeldiepte L (mm)
50
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik
-50…150 °C
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-50…150 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 130,50
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L050-50/150
Artikel totaal
€ 1.305,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support