chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L150-50/150 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L150-50/150
Bestel-ID 100004735
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Dompeldiepte L (mm)
150
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik
-50…150 °C
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-50…150 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L150-50/150
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 136,55
Artikel totaal
€ 136,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support