chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
temperatuurdetectie
TS700-L016-30-LI2UPN8-H1141
Bestel-ID 100003641
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 369,85
Artikel totaal
€ 369,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Certificaten
cULus
Bouwvorm
met display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
16
Detectietype
in contact met het medium
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik
-50…150 °C
Elektrische uitgang
Schakeluitgang, Stroomuitgang (3-geleider), Spanningsuitgang (3-geleider), IO-Link
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
Schakeluitgang, Stroomuitgang (3-geleider), Spanningsuitgang (3-geleider), IO-Link
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Meetbereik
-50…150 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TS700-L016-30-LI2UPN8-H1141