chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FM-IM-2UPLI63X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Processoreenheid
FM-IM-2UPLI63X
Bestel-ID 7525104
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Certificaten
cULus
Bouwvorm
Verwerkingsapparaat
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FM-IM-2UPLI63X
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 338,50
Artikel totaal
€ 338,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support