chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Bewaking van de doorstroomsnelheid
FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141
Bestel-ID 6878041
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Inline
Procesaansluiting
3/4″ swagelok
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
-10
Mediumtemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Inline-sensor
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Procesaansluiting
3/4″ swagelok
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 973,30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141
Artikel totaal
€ 973,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support