chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
stromingsbewaking
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130
Bestel-ID 6872062
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 3.582,90
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Blauw
Certificaten
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
Inbouwflens
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Hastelloy C22 (2.4602)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
Inbouwflens
Artikel totaal
€ 3.582,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support