chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024
Bestel-ID 6872053
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Blauw
Certificaten
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
Tri-Clamp 1 1/2″
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Mediumtemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
Tri-Clamp 1 1/2″
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 628,35
Artikel totaal
€ 628,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support