chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079
Bestel-ID 6872050
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Blauw
Certificaten
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
Inbouwflens
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
Inbouwflens
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 1.055,05
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079
Artikel totaal
€ 1.055,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support