chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-DN25A4-NA/D100 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-DN25A4-NA/D100
Bestel-ID 6872017
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
schroefverbinding volgens DIN11851
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Mediumtemperatuur max. (°C)
120
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
schroefverbinding volgens DIN11851
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 625,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-DN25A4-NA/D100
Artikel totaal
€ 625,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support