chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4-NAEX-H1141/A | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-N1/2A4-NAEX-H1141/A
Bestel-ID 6871428
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Medium
gassen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 572,35
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-N1/2A4-NAEX-H1141/A
Artikel totaal
€ 572,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support