chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-N1/2A4-NA/D100 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-N1/2A4-NA/D100
Bestel-ID 6871412
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Mediumtemperatuur max. (°C)
120
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ NPT
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-N1/2A4-NA/D100
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 360,65
Artikel totaal
€ 360,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support