chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141
Bestel-ID 6871004
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Certificaten
cULus
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 467,85
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141
Artikel totaal
€ 467,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support