chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
FTCI-1/2D10A4P-4UP8X-H1160 | TURCK - Your Global Automation Partner
Bewaking van de doorstroomsnelheid
FTCI-1/2D10A4P-4UP8X-H1160
Bestel-ID 6870815
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
4 x PNP
Bouwvorm
Inline
Procesaansluiting
1/2″ swagelok
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
-10
Mediumtemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Inline-sensor
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ swagelok
Uitgangsfunctie
4 x PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 981,15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FTCI-1/2D10A4P-4UP8X-H1160
Artikel totaal
€ 981,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support