chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/2.0 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/2.0
Bestel-ID 6870784
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Certificaten
cULus
Bouwvorm
Inline
Procesaansluiting
G 1/4”
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Mediumtemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Inline-sensor
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/4”
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 518,15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/2.0
Artikel totaal
€ 518,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support