chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCI-D20A4P-AP8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCI-D20A4P-AP8X-H1141
Bestel-ID 6870672
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Certificaten
cULus
Bouwvorm
Inline
Procesaansluiting
G 3/4”
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Mediumtemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Inline-sensor
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 3/4”
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 535,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCI-D20A4P-AP8X-H1141
Artikel totaal
€ 535,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support