chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
stromingsbewaking
FCI-D10A4P-ARX-H1140/A
Bestel-ID 6870667
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 569,00
Artikel totaal
€ 569,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCI-D10A4P-ARX-H1140/A
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Certificaten
CE, UKCA
Bouwvorm
Inline
Procesaansluiting
G 1/4”
Medium
gassen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Mediumtemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Inline-sensor
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/4”
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang