chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCI-D04A4P-NA-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCI-D04A4P-NA-H1141
Bestel-ID 6870638
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Inline
Procesaansluiting
G 1/4”
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Mediumtemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Inline-sensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/4”
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 303,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCI-D04A4P-NA-H1141
Artikel totaal
€ 303,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support