chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
stromingsbewaking
FCS-G1/4A4-NAEX0
Bestel-ID 6870465
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 527,90
Artikel totaal
€ 527,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/4A4-NAEX0
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Blauw
Certificaten
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 1/4”
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/4”