chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-GL1/2A4-NAEX/D024 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-GL1/2A4-NAEX/D024
Bestel-ID 6870442
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Blauw
Certificaten
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 1/2” lange uitvoering
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2” lange uitvoering
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-GL1/2A4-NAEX/D024
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 667,55
Artikel totaal
€ 667,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support