chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-GL1/2A4-NA/D100/D455 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-GL1/2A4-NA/D100/D455
Bestel-ID 6870400
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 1/2” lange uitvoering
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Mediumtemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2” lange uitvoering
Op voorraad
Lijstprijs
€ 377,35
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-GL1/2A4-NA/D100/D455
Artikel totaal
€ 377,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support