chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-G1/2HC4-NA | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-G1/2HC4-NA
Bestel-ID 6870378
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 1/2”
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Hastelloy C4 (2.4610)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2”
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 1.294,75
Artikel totaal
€ 1.294,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/2HC4-NA
Contacteer Support