chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-G3/4A4-NAEX/L100/D100 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-G3/4A4-NAEX/L100/D100
Bestel-ID 6870371
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Blauw
Certificaten
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 3/4”
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Mediumtemperatuur max. (°C)
120
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 3/4”
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 1.198,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G3/4A4-NAEX/L100/D100
Artikel totaal
€ 1.198,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support