chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-G1/2HC4-NAEX/L065/D100 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
stromingsbewaking
FCS-G1/2HC4-NAEX/L065/D100
Bestel-ID 6870358
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Blauw
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 1/2”
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Hastelloy C4 (2.4610)
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Mediumtemperatuur max. (°C)
120
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2”
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 1.766,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/2HC4-NAEX/L065/D100
Artikel totaal
€ 1.766,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support