chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
FCS-G1/2HC22-NAEX | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-G1/2HC22-NAEX
Bestel-ID 6870356
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Blauw
Certificaten
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 1/2”
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Hastelloy C22 (2.4602)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2”
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 1.497,45
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/2HC22-NAEX
Artikel totaal
€ 1.497,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support