chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
stromingsbewaking
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065
Bestel-ID 6870333
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 1/2”
Medium
gassen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2”
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 507,40
Artikel totaal
€ 507,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support