chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
vrij uitlijnbare stromingssensor van de FTCST-serie
FTCST-A4P-2ARX/115VAC
Bestel-ID 6870281
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 401,30
Artikel totaal
€ 401,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FTCST-A4P-2ARX/115VAC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Certificaten
cULus
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
M18 × 1,5 interne schroefdraad
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
AC
Eigenschappen
Procesaansluiting
M18 × 1,5 interne schroefdraad
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang