chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCST-A4P-VRX/230VAC | TURCK - Your Global Automation Partner
vrij uitlijnbare stromingssensor van de FCST-serie
FCST-A4P-VRX/230VAC
Bestel-ID 6870254
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Certificaten
cULus
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
M18 × 1,5 interne schroefdraad
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
AC
Eigenschappen
Procesaansluiting
M18 × 1,5 interne schroefdraad
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 350,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCST-A4P-VRX/230VAC
Artikel totaal
€ 350,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support