chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-HA4P-AP8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-HA4P-AP8X-H1141
Bestel-ID 6870237
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Certificaten
cULus
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 1/2” binnendraad DIN 3852
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2” binnendraad DIN 3852
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 510,50
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-HA4P-AP8X-H1141
Artikel totaal
€ 510,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support