chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L080 | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L080
Bestel-ID 6870055
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Certificaten
cULus
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 1/2”
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2”
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L080
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 706,75
Artikel totaal
€ 706,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support