chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingssensor
FP100-300L-61-NAEX-H1141
Bestel-ID 100046939
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 358,10
Artikel totaal
€ 358,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FP100-300L-61-NAEX-H1141
Technische gegevens
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Dompeldiepte L (mm)
52.9
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Dompeldiepte L (mm)
52.9
Contacteer Support