chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingssensor
FS101-300L-30-AR32-B3151
Bestel-ID 100030879
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 473,55
Artikel totaal
€ 473,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FS101-300L-30-AR32-B3151
Technische gegevens
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2-20 UNF buitendraad (op apparaat)
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Beschermingsgraad
IP64, IP65
Bouwvorm
met display (sonde geïntegreerd)
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Dompeldiepte L (mm)
16.9
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Elektrische uitgang
1× schakeluitgang
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
CE, cULus
Eigenschappen
Dompeldiepte L (mm)
16.9
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang