chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingssensor
FS101-300L-63-2UPN8-H1141
Bestel-ID 100030871
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 381,40
Artikel totaal
€ 381,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FS101-300L-63-2UPN8-H1141
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Certificaten
CE, cULus
Bouwvorm
met display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
1/2″ NPT buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
41.9
Medium
vloeistoffen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang, IO-Link
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Dompeldiepte L (mm)
41.9
Procesaansluiting
1/2″ NPT buitendraad
Uitgangsfunctie
PNP/NPN