chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
FS100-300L-62-2LI-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Stromingssensor
FS100-300L-62-2LI-H1141
Bestel-ID 100022060
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Certificaten
CE, cULus
Bouwvorm
met display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
64.9
Medium
vloeistoffen
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (3-geleider), Stroomuitgang (3-geleider)
Eigenschappen
Dompeldiepte L (mm)
64.9
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FS100-300L-62-2LI-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 381,40
Artikel totaal
€ 381,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support