chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352 | TURCK - Your Global Automation Partner
debietmeting
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352
Bestel-ID 100002693
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Bouwvorm
Inline
Procesaansluiting
Klemringbevestigingen voor buizen Ø 15 × 1,5 (EN10305-1)
Medium
vloeistoffen
Detectietype
Magnetisch-inductief
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
5
Mediumtemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Inline-sensor
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Procesaansluiting
Klemringbevestigingen voor buizen Ø 15 × 1,5 (EN10305-1)
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 1.351,85
Artikel totaal
€ 1.351,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support