chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FP100-300L-16-NAEX-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingssensor
FP100-300L-16-NAEX-2M
Bestel-ID 100001066
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Dompeldiepte L (mm)
16.9
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Dompeldiepte L (mm)
16.9
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 358,10
Artikel totaal
€ 358,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FP100-300L-16-NAEX-2M
Contacteer Support