chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FP100-300L-63-NA-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingssensor
FP100-300L-63-NA-H1141
Bestel-ID 100001050
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Certificaten
CE, cULus
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Dompeldiepte L (mm)
41.9
Medium
vloeistoffen
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Dompeldiepte L (mm)
41.9
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 226,70
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FP100-300L-63-NA-H1141
Artikel totaal
€ 226,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support