chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingssensor
FP100-300L-51-NA-H1141
Bestel-ID 100001046
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 226,70
Artikel totaal
€ 226,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FP100-300L-51-NA-H1141
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Certificaten
CE, cULus
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Dompeldiepte L (mm)
16.9
Medium
vloeistoffen
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Eigenschappen
Dompeldiepte L (mm)
16.9
Contacteer Support