chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Processoreenheid
FMX-IM-2UPLI63FX
Bestel-ID 100000823
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 580,25
Artikel totaal
€ 580,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Communicatieprotocol
HART
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Verwerkingsapparaat
Bedrijfsspanning
DC
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Communicatieprotocol
HART
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FMX-IM-2UPLI63FX