chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FMX-IM-3UP63FX | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Processoreenheid
FMX-IM-3UP63FX
Bestel-ID 100000822
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Verwerkingsapparaat
Bedrijfsspanning
DC
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 555,80
Artikel totaal
€ 555,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FMX-IM-3UP63FX
Contacteer Support