chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q2XABFF50-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q2XABFF50-2M
Bestel-ID 3814145
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
50
Functie
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
11.3 x 8 x 26 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q2XABFF50-2M
Op voorraad
Lijstprijs
€ 127,40
Artikel totaal
€ 127,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support