chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q2XABFF30-Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q2XABFF30-Q5
Bestel-ID 3814144
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
30
Functie
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
11.3 x 8 x 26 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q2XABFF30-Q5
Op voorraad
Lijstprijs
€ 152,10
Artikel totaal
€ 152,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support