chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LM150KUQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
LM150KUQP
Bestel-ID 3810151
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Kabellengte (m)
0.3
Certificaten
CE, cULus
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
150
Functie
Naderingsschakelaar
Optische resolutie (mm)
0.004
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
35.8 x 23.5 x 48.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Functie
Naderingsschakelaar
Max. reikwijdte (mm)
150
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LM150KUQP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.225,20
Artikel totaal
€ 1.225,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support