chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TTR637APSB6T-2.0RJ-CTR | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
TTR637APSB6T-2.0RJ-CTR
Bestel-ID 3809980
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
RJ11
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
120
Functie
Naderingsschakelaar
Optische resolutie (mm)
93.1
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
637 x 12 x 18.6 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Aantal stralen
6
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Uitgangsfunctie
PNP
Functie
Naderingsschakelaar
Max. reikwijdte (mm)
120
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
TTR637APSB6T-2.0RJ-CTR
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 347,20
Artikel totaal
€ 347,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support