chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TTR891APSC7D-2.0FL-CTR | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
TTR891APSC7D-2.0FL-CTR
Bestel-ID 3809715
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Connectortype
open einde
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
120
Functie
Naderingsschakelaar
Optische resolutie (mm)
108
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
891 x 12 x 18.6 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Aantal stralen
7
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Uitgangsfunctie
PNP
Functie
Naderingsschakelaar
Max. reikwijdte (mm)
120
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
TTR891APSC7D-2.0FL-CTR
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 348,80
Artikel totaal
€ 348,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support