chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q76E-KP-ZLVC-Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q76E-KP-ZLVC-Q5
Bestelnummer 3808858
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.2
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Certificaten
CE, cULus
Max. reikwijdte (mm)
4000
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Functie
Retro-reflectieve sensor
Optische resolutie (mm)
19
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
45.3 x 20.5 x 79.3 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Functie
Retro-reflectieve sensor
Max. reikwijdte (mm)
4000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 340,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q76E-KP-ZLVC-Q5
Artikel totaal
€ 340,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag