chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QCM50-K3D25-Q8-5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QCM50-K3D25-Q8-5
Bestel-ID 3806619
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Certificaten
CE, cULus
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
32
Functie
Inspectiesensor
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
50 x 25 x 50.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
wit
Functie
Inspectiesensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
32
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.444,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QCM50-K3D25-Q8-5
Artikel totaal
€ 1.444,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support