chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18VP6AF120 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18VP6AF120
Bestel-ID 3805178
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
120
Uitgangsfunctie
PNP
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
21.1 x 15 x 34.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
120
Op voorraad
Lijstprijs
€ 140,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VP6AF120
Artikel totaal
€ 140,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support