chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VS8APFF30BQ3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
VS8APFF30BQ3
Bestel-ID 3803490
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.2
Certificaten
CE, cULus
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PUR
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
30
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
Blauw
Bouwgrootte
14.6 x 8 x 25.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
Blauw
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
VS8APFF30BQ3
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 291,20
Artikel totaal
€ 291,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support