chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VS8APFF30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
VS8APFF30
Bestel-ID 3803453
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 233,60
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Certificaten
CE, cULus
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PUR
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
30
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
14.6 x 8 x 25.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
VS8APFF30
Artikel totaal
€ 233,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support